EF230A
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 1’017.00
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
K9-2
Morsetto per perno reversibile, range morsetto Ø12...26.7 mm
Prezzo di listino: CHF 55.70
Prezzo netto: ...
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto Ø14...25 mm
Prezzo di listino: CHF 34.50
Prezzo netto: ...
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 73.60
Prezzo netto: ...
ZG-EFB
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale
Prezzo di listino: CHF 99.10
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Angolo di rotazione
- 95
- Assorbimento (funzionamento)
- 9 W
- Assorbimento (tenuta)
- 4.5 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Coppia
- 30 Nm
- Funzione di sicurezza
- SI
- Funzione di sicurezza
- Con funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 12...26.7 mm
- Leva per azionamento manuale
- Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <20 s
- Tempo di corsa (motore)
- 75 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
- On/Off