GM24SR.12
Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Cavo
- Prezzo di listino
- CHF 531.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
KG10A
Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10
KH10
Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm
S.MISPI.10
Indicatore di posizione
Z-ARS230
Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.
ZG-GMA
Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano
Accessorio elettrico
CRP24-B1
Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V
A.EISC.10
Cavo di collegamento 24 V, 1 m FRNC, 4x 0.5 mm²/20 AWG
A.EIST.10
Terminale di collegamento compl. IP65, 24 V
Z-UIC
Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
How to - Installing GM Actuators
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.2 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m 4x 0.5 mm² [21 AWG], privo di alogeni
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 V: battuta sx, posizione CW
- Leva per azionamento manuale
- Con leva laterale, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 90...150 s
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]