3. Attuatori senza funzione di sicurezza

GM24SR.15



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
GM24SR.15

GM24SR.15

Attuatore rotativo, 40 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (90...150 s), IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 531.00
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
  • Video sui prodotti
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download
  • Download

Software / App

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

Z-GMA

Z-GMA

Estensione base di fissaggio per GM..A a GM..

Prezzo di listino: CHF 14.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-GMA

AH-GMA

Leva attuatore per morsetto standard

Prezzo di listino: CHF 33.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 26.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH10

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm

Prezzo di listino: CHF 39.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.MISPI.10

S.MISPI.10

Indicatore di posizione

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
Z-ARS230

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 82.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-GMA

ZG-GMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 109.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
A.EIST.10

A.EIST.10

Terminale di collegamento compl. IP65, 24 V

Prezzo di listino: CHF 14.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.EISBP.10

S.EISBP.10

Spina cieca

Prezzo di listino: CHF 3.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.EISCC.10

S.EISCC.10

Cavo connettore condotta, 1/2" NPT

Prezzo di listino: CHF 10.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S.EISCC.11

S.EISCC.11

Cavo connettore condotta, M20

Prezzo di listino: CHF 10.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

How to - Installing GM Actuators

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

How to - Wiring GM Actuators

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 2.5 mm² [12 AWG] (cavo ø4...7.5 mm [ø0.16...0.29"], 4 fili)
Coppia
40 Nm
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Direzione del movimento del motore
Y = 0 V: battuta sx, posizione CW
Leva per azionamento manuale
Con leva laterale, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
90...150 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale reversibile 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...55°C [-22...131°F]