3. Attuatori senza funzione di sicurezza

NM24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NM24A

NM24A

Attuatore rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 225.00
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
Z-NMA

Z-NMA

Estensione base di fissaggio per NM..A a NM..

Prezzo di listino: CHF 12.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AH-25

AH-25

Leva attuatore per morsetto standard (lato singolo)

Prezzo di listino: CHF 20.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AV8-25

AV8-25

Estensione perno 240 mm ø20 mm per perni serranda tondi ø8...22.7 mm

Prezzo di listino: CHF 71.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ENMA

K-ENMA

Morsetto per perno lato singolo per NM..A, range morsetto ø8...26 mm con inserto
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ENSA

K-ENSA

Morsetto per perno lato singolo per NM..A, SM..A, range morsetto ø8...26 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-NA

K-NA

Morsetto per perno reversibile per NM..A, LMQ..A, range morsetto ø8...20 mm

Prezzo di listino: CHF 34.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 26.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG8

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 22.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH8

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 21.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 80.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PI

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 74.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Inserto perno, 10x10 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Inserto perno, 12x12 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Inserto perno, 15x15 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Inserto perno, 16x16 mm, per LMQ..A / NM..A / NMQ..A / SM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF8-NMA

ZF8-NMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LMQ..A / NM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-NMA

ZG-NMA

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano

Prezzo di listino: CHF 79.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
3.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 8...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]