2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole di regolazione

SR230A-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SR230A-R

SR230A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, IP54, F03/F04/F05

Per l'installazione è necessario un adattatore perno, da ordinare separatamente.
Vedere "Accessori meccanici"

Prezzo di listino
CHF 344.00
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
ZSF-08

ZSF-08

Adattatore perno a testa piatta, 8xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSF-09

ZSF-09

Adattatore perno a testa piatta, 9xø12x57 mm (WxøxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSF-10

ZSF-10

Adattatore perno a testa piatta, 10xø17x57 mm (WxøxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSF-11

ZSF-11

Adattatore perno a testa piatta, 11xø14x57 mm (WxøxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSF-14

ZSF-14

Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x57 mm (WxøxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSK-12

ZSK-12

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø12x4x57 mm (øxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSK-14

ZSK-14

Adattatore perno, scanalatura a cuneo, ø14x5x57 mm (øxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-08

ZSV-08

Adattatore perno quadro, 8x8x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-09

ZSV-09

Adattatore perno quadro, 9x9x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-10

ZSV-10

Adattatore perno quadro, 10x10x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-11

ZSV-11

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-11-4K

ZSV-11-4K

Adattatore perno quadro, 11x11x57 mm (LxPxA, quadro interno), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-12

ZSV-12

Adattatore perno quadro, 12x12x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSV-14

ZSV-14

Adattatore perno quadro, 14x14x57 mm (LxWxH), per SR..-R

Prezzo di listino: CHF 68.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
3 W
Assorbimento (tenuta)
0.6 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°