2. RetroFIT+
  3. Attuatori per valvole di regolazione

DR24A-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
DR24A-R

DR24A-R

Attuatore rotativo (RetroFIT+), Max. 90 Nm (non costante) (non costante), AC/DC 24 V, On/Off, 150 s, IP54, F05/F07

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
ZDV-01

ZDV-01

Adattatore perno a testa piatta, 13xø19x33 mm (WxøxH), per DR..-R

Prezzo di listino: CHF 81.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZDV-02

ZDV-02

Adattatore perno quadro, 17x17x19 mm (LxWxH), per DR..-R

Prezzo di listino: CHF 81.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZDV-03

ZDV-03

Adattatore perno a testa piatta, 17xø22x33 mm (WxøxH), per DR..-R

Prezzo di listino: CHF 81.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZDV-04

ZDV-04

Adattatore perno a testa piatta, 14xø18x33 mm (WxøxH), per DR..-R

Prezzo di listino: CHF 81.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
4 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
Max. 90 Nm (non costante)
Tipo di comando
On/Off
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°