• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
P1000A-F



Torna alla categoria di prodotti
P1000A-F

P1000A-F

Feedback potenziometrici 1 kΩ

Raccomandazione: cablaggio come partitore di tensione. Osservare le informazioni contenute nella scheda tecnica.
Prezzo di listino
CHF 201.00
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
Collegamento potenziometro
Cavo 1 m, 3 x 0.75 mm² privo di alogeni
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
346
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]