SKM230-T-B12.1



Torna alla categoria di prodotti
SKM230-T-B12.1

SKM230-T-B12.1

Modulo di alimentazione per attuatore rotativo CM..K.., AC 230 V, On/Off, IP40, Terminali
Multi-confezione 10 pz.

Prezzo di listino
CHF 2’490.00
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
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
16 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
24 VA
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]