ZBAT95.1



Torna alla categoria di prodotti
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

La sostituzione dell'elemento di intervento è consentita solo se effettuata da tecnici qualificati. È necessario tenere conto dei valori specifici indicati nella documentazione delle serrande tagliafuoco.

Prezzo di listino
CHF 1’052.00
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
-30...50°C [-22...122°F]