3. Portata dell'aria variabile

CMV-160-MP



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CMV-160-MP

CMV-160-MP

Unità di controllo VAV completo di serranda e sensore di velocità dell'aria per applicazioni VAV pressure-independent dedicato alla ventilazione in appartamenti. Per installazione in condotti circolari., 2 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V

Disponibile solo tramite produttori di serrande VAV
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
Integrazione di sistemi

Documenti attuali

  • Download
  • Download

Software / App

  • Download
0 articolo(i) selezionato(i)
Scarica selezionati Condividi selezionati tramite e-mail Aggiungi selezionati alla cartella download Vai alla cartella download
Accessori

Accessorio meccanico

Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 156.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRA24-B3

CRA24-B3

Termoregolatore ambiente con azionamento manuale, Uscita 2...10 V: aria di mandata VAV, Uscita 2...10 V: aria di ripresa VAV, Uscita 2/3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: COMF/MIN/MAX, pulsante a rotazione +/-

Prezzo di listino: CHF 313.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-MU-ZRAB-P0-10

EXT-MU-ZRAB-P0-10

Accessori per EXT-MU-ZRAB230-24 (interruttori)

Prezzo di listino: CHF 86.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-MU-ZRAB230-24

EXT-MU-ZRAB230-24

Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..

Prezzo di listino: CHF 564.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
EXT-SN-RBE05-S4-BE

EXT-SN-RBE05-S4-BE

Interruttore a livelli UP-EDIZIOdue, 4 livelli per VAV, Ingresso AC/DC 24 V // uscita DC 0-2-6-10 V, LED di stato dei livelli

Prezzo di listino: CHF 365.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZN230-24MP

ZN230-24MP

Alimentazione MP-Bus per attuatori MP

Prezzo di listino: CHF 365.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 436.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Gateway e moduli di campo

UK24BAC

UK24BAC

Gateway MP per BACnet MS/TP

Prezzo di listino: CHF 1’065.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
UK24MOD

UK24MOD

Gateway MP per Modbus RTU

Prezzo di listino: CHF 940.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
2.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.34 mm²
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Tempo di corsa (motore)
70 s
Categoria di protezione
IP00
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]