SMV-D3-MP
Unità VAV-Compact – con regolatore VAV, sensore Δp dinamico e attuatore per serranda, 20 Nm, MP-Bus, 0/2...10 V
Campo di applicazione: unità VAV nelle applicazioni per il comfort
Applicazione: VAV/CAV, controllo di posizione
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
CRP24-B1
Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V
EXT-MU-ZRAB-P0-10
Accessori per EXT-MU-ZRAB230-24 (interruttori)
EXT-MU-ZRAB230-24
Scatola di applicazione per regolatore ambiente CR..
EXT-SN-RBE05-S4-BE
Interruttore a livelli UP-EDIZIOdue, 4 livelli per VAV, Ingresso AC/DC 24 V // uscita DC 0-2-6-10 V, LED di stato dei livelli
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
ZTH EU
Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo
ZIP-BT-NFC
Convertitore Bluetooth/NFC
ZK1-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo
ZK2-GEN
Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 1.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Angolo di rotazione
- 95°
- Interfaccia meccanica
- Morsetto universale 10...20 mm
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]