3. Attuatori a corsa veloce

SMQ24G-MF



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SMQ24G-MF

SMQ24G-MF

Attuatore rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s (7...35 s), IP66/67

Prezzo di listino
CHF 1’020.00
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
Z-SPA

Z-SPA

Adattatore per contatti ausiliari e feedback potenziometrici, se con morsetto montato sulla base inferiore su xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Pressacavo per diametro cavo ø4...10 mm

Prezzo di listino: CHF 12.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
HH24-MG

HH24-MG

Riscaldamento, con igrostato meccanico

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
HT24-MG

HT24-MG

Riscaldamento, con termostato regolabile

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
S2A GR

S2A GR

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio

Prezzo di listino: CHF 129.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 436.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
15 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
26 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
16 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Selezionabile con switch 0/1
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo (sotto custodia protettiva)
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
7 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
7...35 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...40°C [-22...104°F]