• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Attuatori con funzione di sicurezza

EF24A-MF



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EF24A-MF

EF24A-MF

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 150 s (60...150 s), IP54

Attuatore esclusivamente per applicazioni piggyback

Utilizzare la versione ..24A-MP per altre applicazioni

Prezzo di listino
CHF 1’272.00
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
IND-EFB

IND-EFB

Indicatore di fine corsa, per EF..A

Prezzo di listino: CHF 14.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K9-2

K9-2

Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø12...26.7 mm

Prezzo di listino: CHF 62.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH-EFB

KH-EFB

Leva attuatore Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 47.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH10

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm

Prezzo di listino: CHF 39.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS230

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 82.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-EFB

ZG-EFB

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 135.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Strumenti

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Bluetooth e USB a NFC e convertitore MP-Bus
per unità Belimo parametrizzabili e comunicative

Prezzo di listino: CHF 490.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZTH EU

ZTH EU

Strumento di assistenza, con funzione ZIP USB, per attuatori / regolatori VAV e dispositivi HVAC performance parametrizzabili e comunicativi Belimo

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
MFT-C

MFT-C

Adattatore per Service-Tool ZTH

Prezzo di listino: CHF 436.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: presa di servizio a 6 pin per dispositivo di Belimo

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cavo di collegamento 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: estremità libera del filo per il collegamento al terminale MP/PP

Prezzo di listino: CHF 37.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
9.5 W
Assorbimento (tenuta)
4.5 W
Assorbimento per dimensionamento
16 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
30 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch Sx/Dx
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di rotazione motore variabile
60...150 s
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]