3. Attuatori con funzione di sicurezza

EF24A-S2



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EF24A-S2

EF24A-S2

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 30 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP54

Prezzo di listino
CHF 976.00
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
IND-EFB

IND-EFB

Indicatore di fine corsa, per EF..A

Prezzo di listino: CHF 13.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K9-2

K9-2

Morsetto per perno reversibile, range morsetto ø12...26.7 mm

Prezzo di listino: CHF 59.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH-EFB

KH-EFB

Leva attuatore Larghezza slot 8.2 mm

Prezzo di listino: CHF 42.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH10

KH10

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø14...25 mm

Prezzo di listino: CHF 37.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS230

Z-ARS230

Meccanismo antirotazione, 230 mm, per LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 78.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-EFB

ZG-EFB

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 123.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
9.5 W
Assorbimento (tenuta)
4.5 W
Assorbimento per dimensionamento
16 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm² (privo di alogeni)
Coppia
30 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]