• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Attuatori per condizioni ambientali estreme

SFG-S2-L



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
SFG-S2-L

SFG-S2-L

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, On/Off, 75 s, 2x SPDT, IP66/67

Prezzo di listino
CHF 1’034.00
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Pressacavo per diametro cavo ø4...10 mm

Prezzo di listino: CHF 12.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 24...240 V / DC 24...125 V
Assorbimento (funzionamento)
7 W
Assorbimento (tenuta)
3.5 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 6x 0.75 mm² (privo di alogeni)
Coppia
20 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
L (ccw)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 12...26.7 mm
Categoria di protezione
IP66/67
Grado di protezione NEMA
NEMA 4X
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]