3. Attuatori con funzione di sicurezza

TF230-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
TF230-SR

TF230-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza, 2.5 Nm, AC 100...240 V, 2...10 V, 150 s, IP42

Prezzo di listino
CHF 352.00
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
AH-TF

AH-TF

Leva attuatore

Prezzo di listino: CHF 29.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
AV6-20

AV6-20

Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG10A

KG10A

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8 / KH10

Prezzo di listino: CHF 26.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KG8

KG8

Giunto a snodo disponibile per leva ad asola per serranda KH8

Prezzo di listino: CHF 22.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
KH8

KH8

Leva di rinvio per serranda Larghezza slot 8.2 mm, range morsetto ø10...18 mm

Prezzo di listino: CHF 21.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SB-TF

SB-TF

Kit viti di bloccaggio

Prezzo di listino: CHF 38.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 80.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZDB-TF

ZDB-TF

Limitatore angolo rotazione, con battuta

Prezzo di listino: CHF 11.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF8-TF

ZF8-TF

Adattatore perno, 8x8 mm, per TF..

Prezzo di listino: CHF 14.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZG-TF1

ZG-TF1

Kit per montaggio con rinvio per montaggio piano e laterale

Prezzo di listino: CHF 127.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posizionatore per montaggio a parete, 0...100%, Range di funzionamento selezionabile, 0...10 V o 2...10 V

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGA24

SGA24

Posizionatore per montaggio a parete

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGE24

SGE24

Posizionatore per montaggio in quadro

Prezzo di listino: CHF 184.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SGF24

SGF24

Posizionatore per montaggio fronte quadro

Prezzo di listino: CHF 131.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-UIC

Z-UIC

Convertitore segnale tensione/corrente 100 kΩ 4...20 mA, alimentazione AC/DC 24 V

Prezzo di listino: CHF 357.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
2 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Comando collegamento
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
2.5 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
selezionabile con switch Sx/Dx
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
Selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
No
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<25 s
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Categoria di protezione
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]