BF48-5
Attuatore per serrande tagliafuoco, 18 Nm, AC/DC 48 V, On/Off, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cavo
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Video sui prodotti
- Dettagli
Accessorio meccanico
ZA18-BF
Adattatore per boccole da 12 mm su perni tondi 18 mm, L = 33 mm per BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
ZK-BF
Adattatore per inserto perno con morsetto per perno tondo 10...20 mm / quadro 10...16 mm per BF, BLF
ZK1-B.1
Leva manuale, 40 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.
ZK2-B.1
Leva manuale, 70 mm, per BLF, BF, BLE, BE
Multi-confezione 100 pz.
ZSD-B.1
Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.
ZZ12-B.1
Indicatore 12x12 mm per BLF, BF, BLE
Multi-confezione 100 pz.
Accessorio elettrico
SN2-C7/300
Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 3 m
SN2-C7/500
Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 5 m
ZST-BS
Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione
Scenari di protezione antincendio
1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni
Advantages of motorised fire dampers
I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 48 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 11 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 16 VA
- Contatti ausiliari, aggiuntivi
- 2x SPDT
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
- Collegamento interruttore ausiliario
- Cavo 1 m, 6x 0.75 mm², privo di alogeni
- Coppia
- 18 Nm
- Tipo di comando
- On/Off
- Direzione del movimento del motore
- selezionabile dal montaggio Sx/Dx
- Leva per azionamento manuale
- Con fermo di posizione
- Angolo di rotazione
- 95°
- Tempo di corsa (motore)
- <120 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 16 s
- Interfaccia meccanica
- Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno non passante
- Categoria di protezione
- IP54