3. Attuatori per serrande tagliafuoco

BFL24-T/300



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
BFL24-T/300

BFL24-T/300

Attuatore per serrande tagliafuoco, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cavo, Dispositivo di intervento termoelettrico BAT (72°C)

Disponibile solo tramite i produttori di serrande tagliafuoco
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
  • Video sui prodotti
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
ZA10-B

ZA10-B

Inserto perno 12/10 mm per BFL

Prezzo di listino: CHF 3.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZA10-B.1

ZA10-B.1

Inserto perno 12/10 mm per BFL
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 40.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZA11-B

ZA11-B

Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN

Prezzo di listino: CHF 11.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Inserto perno 12/11 mm per BFL, BFN
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 385.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZA12ON-B.1

ZA12ON-B.1

Inserto perno 12/10 mm senza camme per BFL
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 118.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZA8-B

ZA8-B

Inserto perno 12/8 mm per BFL

Prezzo di listino: CHF 4.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZA8-B.1

ZA8-B.1

Inserto perno 12/8 mm per BFL
Multi-confezione 50 pz.

Prezzo di listino: CHF 79.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN1-B

ZKN1-B

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Leva manuale, 40 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 176.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B

ZKN2-B

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 7.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Leva manuale, 63 mm, per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 240.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Custodia di protezione con cavo
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 260.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZSN-B

ZSN-B

Staffa per SN2-C7 per BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Prezzo di listino: CHF 72.90
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZN12-B

ZZN12-B

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE

Prezzo di listino: CHF 6.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Indicatore 12x12 mm per BFL, BFN, BEN, BEE
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino: CHF 92.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

BAT72

BAT72

Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 118.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
BAT72/9

BAT72/9

Dispositivo di intervento termoelettrico con pulsante di test, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Temperatura esterna al condotto 72°C, Lunghezza della sonda 90 mm

Prezzo di listino: CHF 117.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT0

ZBAT0

Coperchio per BAT (senza termofusibile per temperatura interna al condotto)

Prezzo di listino: CHF 20.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT72

ZBAT72

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 43.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT72.1

ZBAT72.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 842.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT72/9

ZBAT72/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 72°C (colore nero), Lunghezza della sonda 90 mm

Prezzo di listino: CHF 61.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT95

ZBAT95

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 56.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT95.1

ZBAT95.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 1’052.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT95/9

ZBAT95/9

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 95°C (colore grigio), Lunghezza della sonda 90 mm

Prezzo di listino: CHF 104.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT120

ZBAT120

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 95.70
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT120.1

ZBAT120.1

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 120°C (colore arancione), Lunghezza della sonda 65 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 1’808.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZBAT140

ZBAT140

Elemento di intervento di ricambio per BAT, Temperatura interna al condotto 140°C (colore rosso), Lunghezza della sonda 65 mm

Prezzo di listino: CHF 91.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SN2-C7

SN2-C7

Contatti ausiliari 2x SPDT

Prezzo di listino: CHF 113.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 3 m

Prezzo di listino: CHF 152.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contatti ausiliari 2x SPDT Lunghezza cavo 5 m

Prezzo di listino: CHF 167.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZST-BS

ZST-BS

Set cavi con spina 0.5 m per unità di alimentazione elettrica e comunicazione

Prezzo di listino: CHF 54.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Scenari di protezione antincendio

1. Serrande tagliafuoco non motorizzate vs. motorizzate 2. Test di funzionamento periodici 3. Spegnimento notturno e isolamento dei compartimenti 4. Diffusione del fumo in sistemi di ventilazione esterni

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Advantages of motorised fire dampers

I vantaggi delle serrande tagliafuoco motorizzate rispetto a quelle meccaniche.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Attuatori per serrande tagliafuoco BFL e BFN

In materia di protezione antincendio potete fare affidamento sulla nuova generazione di attuatori per serrande tagliafuoco con Safety Position Lock™. La gamma completa di attuatori Belimo per la motorizzazione di serrande tagliafuoco offre una scelta conveniente, tecnologia innovativa e sicurezza senza compromessi.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.8 W
Assorbimento per dimensionamento
4 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
2x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 3 m, 2x 0.75 mm², privo di alogeni
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 3 m, 6x 0.75 mm², privo di alogeni
Coppia
4 Nm
Tipo di comando
On/Off
Direzione del movimento del motore
selezionabile dal montaggio Sx/Dx
Leva per azionamento manuale
Con fermo di posizione
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
<60 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
20 s
Interfaccia meccanica
Perno quadro 12x12 mm, Alloggio per perno passante