GRK24A-SZ-5
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC/NO, 40 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54, F05
- Prezzo di listino
- CHF 1’218.00
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
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 11 W
- Assorbimento (tenuta)
- 3 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 21 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 40 Nm
- Tipo di comando
- DC 0.5...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pilsante
- Tempo di corsa (motore)
- 150 s / 90°
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- 35 s
- Categoria di protezione
- IP54
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 2
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]