3. Attuatori per valvole

KR24-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
KR24-SR

KR24-SR

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 242.00
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
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 156.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]