3. Attuatori per valvole

NVC24A-SR-TPC



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NVC24A-SR-TPC

NVC24A-SR-TPC

Attuatore per valvole a globo, 1000 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Corsa 20 mm, IP54, Terminali con cavo

Prezzo di listino
CHF 592.00
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
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 21.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 165.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

Prezzo di listino: CHF 160.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali con cavo 1 m, 4x 0.75 mm², Terminale 4 mm²
Forza
1000 N
Tipo di comando
DC 2...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
20 mm
Tempo di corsa (motore)
35 s / 20 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]