3. Attuatori senza funzione di sicurezza

CM24G-SR-L



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CM24G-SR-L

CM24G-SR-L

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 75 s, IP66

Prezzo di listino
CHF 237.00
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
AV6-20

AV6-20

Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARCM

Z-ARCM

Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 156.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PICM

Z-PICM

Indicatore di posizione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 192.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
1.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
senso di rotazione antiorario (ccw)
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Categoria di protezione
IP66
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]