3. Attuatori senza funzione di sicurezza

CM230G-F-R



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CM230G-F-R

CM230G-F-R

Attuatore rotativo, 2 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 75 s, Perno quadro 8x8 mm, IP66

Questo articolo viene prodotto su ordinazione e, pertanto, non può essere restituito se non più richiesto.

Prezzo di listino
CHF 175.00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-MA

Z-MA

Magnete di sblocco ingranaggi, per CM.. / CH.. / CM..D..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 156.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PICM

Z-PICM

Indicatore di posizione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 192.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
1.5 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
3 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
2 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
senso di rotazione orario (cw)
Leva per azionamento manuale
Con magnete
Angolo di rotazione
0...287.5°
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Interfaccia meccanica
Perno quadro 8x8 mm
Categoria di protezione
IP66
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]