3. Attuatori senza funzione di sicurezza

LM24A-TP



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LM24A-TP

LM24A-TP

Attuatore rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 150 s, IP54, Terminali

Prezzo di listino
CHF 186.00
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
AV6-20

AV6-20

Estensione perno 170 mm ø10 mm per perni serranda tondi ø6...16 mm

Prezzo di listino: CHF 64.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA

K-ELA

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...20 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA10

K-ELA10

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...10 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA13

K-ELA13

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...13 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
K-ELA16

K-ELA16

Morsetto per perno lato singolo per LM..A, TM..A, range morsetto ø6...16 mm
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 378.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ARS180

Z-ARS180

Meccanismo antirotazione, 180 mm, per TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 80.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PI

Z-PI

Indicatore di posizione, per LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 74.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-TP

Z-TP

Terminale di protezione IP54
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 298.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF10-LMA

ZF10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF12-LMA

ZF12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZF8-LMA

ZF8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 158.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZFRL10-LMA

ZFRL10-LMA

Inserto perno, 10x10 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZFRL12-LMA

ZFRL12-LMA

Inserto perno, 12x12 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZFRL8-LMA

ZFRL8-LMA

Inserto perno, 8x8 mm, per LM..A, TM..A
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 250.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S1A

S1A

Contatti ausiliari 1x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 85.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
S2A

S2A

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 114.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P10000A

P10000A

Feedback potenziometrici 10 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P1000A

P1000A

Feedback potenziometrici 1 kΩ aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
P140A

P140A

Feedback potenziometrici 140 Ω aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 140.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
1.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Terminali 4 mm² (cavo ø4...10 mm, 3 fili)
Coppia
5 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
selezionabile con selettore, in posizione 0 (rotazione anti-oraria) / 1 (rotazione oraria)
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Angolo di rotazione
95°
Tempo di corsa (motore)
150 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...20 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]