UH24Y-SR-L.1
Attuatore Lineare, 50 N, AC/DC 24 V, modulante, 122 s, Corsa 60 mm, IP20
Multi-confezione 40 pz.
- Prezzo di listino
- CHF 4’800.00
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
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.5 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)
- Spina del connettore
- Molex Mini-Fit Jr. 39303045
- Forza
- 50 N
- Tipo di comando
- Modulante
- Direzione del movimento del motore
- senso di rotazione antiorario (ccw)
- Leva per azionamento manuale
- No
- Corsa
- 60 mm
- Tempo di corsa (motore)
- 122 s / 100 mm
- Categoria di protezione
- IP20
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 1
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 1
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]