• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Attuatori senza funzione di sicurezza

UM24Y-L.1



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
UM24Y-L.1

UM24Y-L.1

Attuatore rotativo, 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 22 s, IP20, Spina del connettore
Multi-confezione 100 pz.

Prezzo di listino
CHF 8’790.00
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
Z-ARCM

Z-ARCM

Clip antirotazione, per CM.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 70.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-PCUM

Z-PCUM

Copertura protettiva, per UM.. / UH..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 204.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
1 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
2 VA
Comando collegamento alimentazione
Spina del connettore (Il connettore lato cavo non è incluso nella fornitura)
Spina del connettore
Molex Mini-Fit Jr. 39303035
Coppia
1 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Direzione del movimento del motore
senso di rotazione antiorario (ccw)
Leva per azionamento manuale
No
Angolo di rotazione
0...185°
Tempo di corsa (motore)
22 s / 90°
Interfaccia meccanica
Morsetto universale 6...12.7 mm
Categoria di protezione
IP20
Grado di protezione NEMA
NEMA 1
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]