2. Sistemi
  3. Accessori

ZIP-BT-NFC



Torna alla categoria di prodotti
ZIP-BT-NFC

ZIP-BT-NFC

Convertitore Bluetooth/NFC

The ZIP-BT-NFC converter has been replaced with the LINK.10 converter.

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows

Disponibile per il download gratuito
Dettagli

Specifiche

Temperatura ambiente
  • -4°F to 185°F [-20°C to 85°C]
  • Non-condensing