• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
BKNE230-24



Torna alla categoria di prodotti
BKNE230-24

BKNE230-24

Unità di alimentazione e comunicazione per attuatori per serranda di controllo fumi 24 V con presa

Per le ordinazioni contattare il proprio rappresentante locale Belimo.
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
AC 230 V
Assorbimento (funzionamento)
10 W
Assorbimento per dimensionamento
19 VA
Collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2 x 0.75 mm² / privo di alogeni
Spina del connettore
  • Alimentazione attuatore: presa a 3 poli
  • Contatti ausiliari: presa a 6 poli
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]