3. Valvole a globo

H412B



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H412B

H412B

Valvola a globo, 2-vie, DN 15, Filettatura esterna, G 1 1/8", PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 1 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
CHF 252.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H412B
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZH4515

    ZH4515

    Raccordi per valvola a globo con filettatura esterna DN 15 Rp 1/2"

    Prezzo di listino: CHF 13.20
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    1 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura esterna