• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Valvole a globo

H6032X10-S2/NVK230A-3



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6032X10-S2/NVK230A-3

H6032X10-S2/NVK230A-3

Valvola a globo, 2-vie, DN 32, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 10 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]
Attuatore per valvole a globo, funzione di sicurezza NC / NO, 1000 N, AC 100...240 V, 3-punti, 150 s, Corsa 20 mm, IP54
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 2’020.00
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
ZNV-C

ZNV-C

Accoppiamento di ricambio

Prezzo di listino: CHF 22.40
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto

Accessorio elettrico

S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZH24-1-A

ZH24-1-A

Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

Prezzo di listino: CHF 165.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
10 m³/h
Fluido
Acqua calda e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
5...150°C [41...302°F]
Note temperatura del fluido
  • 120°C fino a 2500 kPa
  • 150°C fino a 2430 kPa
Pressione di chiusura
900 kPa
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Max. 0.05% del valore di Kvs
Raccordo
Flange

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2 W
Assorbimento (tenuta)
1 W
Assorbimento per dimensionamento
4.5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Tipo di comando
3-punti