H6100S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6100S

H6100S

Valvola a globo, 2-vie, DN 100, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 145 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 2’212.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H6100S
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
    145 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs