3. Valvole a globo

H6150SP



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H6150SP

H6150SP

Valvola a globo (con pressione parzialmente bilanciata), 2-vie, DN 150, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 320 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 12’531.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H6150SP
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
    320 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs