3. Valvole a globo

H650S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H650S

H650S

Valvola a globo, 2-vie, DN 50, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 40 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 1’108.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H650S
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZH24-1-A

    ZH24-1-A

    Scaldiglia perno per attuatore LV.., NV.., SV..

    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    Kvs
    40 m³/h
    Fluido
    Acqua e vapore (Δp/P1 <0.4), acqua con max 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Max. 0.05% del valore di Kvs