3. Valvole di regolazione a sfera

C220Q-K/CQK230A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C220Q-K/CQK230A

C220Q-K/CQK230A

Valvola di zona, 2-vie, DN 20, Filettatura interna, Rp 3/4", PN 25, ps 1600 kPa, Kvs 8 m³/h, Temperatura del fluido 2...100°C [36...212°F] (con attuatore 2...90°C)
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, IP40
Attuatore fornito separatamente

Prezzo di listino
CHF 279.70
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
  • Video sui prodotti
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
EXT-OC-ZR-C220Q-K

EXT-OC-ZR-C220Q-K

Guscio isolante per valvola C2..Q-.., DN 20
solo per applicazioni non condensanti

Prezzo di listino: CHF 35.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 26.80
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: CHF 9.65
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZLR-01

ZLR-01

Adattatore di collegamento, QCV-LR

Prezzo di listino: CHF 49.10
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZR2320

ZR2320

Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 20, Rp 3/4", R 3/4"

Prezzo di listino: CHF 18.30
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Video sui prodotti

Come impostare il valore kvs su un attuatore QCV

L'impostazione del valore kvs su un attuatore QCV è stata semplificata.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Come installare un attuatore su una valvola di zona QCV

Semplice installazione di un attuatore su una valvola di zona QCV.

Riproduci ora Condividi tramite e-mail

Valvola di zona QCV

Nessuna perdita di energia grazie alle valvole a tenuta kv regolabile manualmente con le valvole di regolazione a 2-vie Adattamento automatico per l'impostazione del valore di kv Consumo energetico minimo sia in funzione che in standby Un'unica soluzione disponibile in versione 24V o 230V, on/off, 3-punti, modulante o MP-Bus®

Riproduci ora Condividi tramite e-mail
Dettagli

Specifiche

Specifiche valvola

Schema
2-vie
Kvs
8 m³/h
Fluido
Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
Temperatura del fluido
2...100°C [36...212°F]
Note temperatura del fluido
con attuatore 2...90°C
Pressione di chiusura
520 kPa
Nota pressione differenziale
50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
Caratteristiche della portata {Tools}
Equi percentuale
Tasso di trafilamento {Tools}
Tasso di trafilamento A a tenuta
Raccordo
Filettatura interna

Specifiche attuatore

Tensione AC/DC
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
0.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Tipo di comando
On/Off
Categoria di protezione
IP40