3. Attuatori per valvole

LRF24



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
LRF24

LRF24

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 4 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 75 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 394.00
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
5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
7 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Coppia
4 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
Leva per azionamento manuale
Con leva manuale, fissabile in qualsiasi posizione
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]