SR230A-S
Attuatore rotativo, 20 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 90 s, 1 x SPDT, IP54
- Prezzo di listino
- CHF 334.00
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
Accessori elettrici
Dettagli
Specifiche
- Assorbimento (funzionamento)
- 3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Collegamento elettrico
- Cavo
- Contatti ausiliari
- 1 x SPDT
- Coppia
- 20 Nm
- Funzione di sicurezza
- Senza funzione di sicurezza
- Grado di protezione
- IP54
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti