• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Attuatori per valvole

TRF230-S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
TRF230-S

TRF230-S

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 75 s, 1x SPDT, IP42

Prezzo di listino
CHF 332.00
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
Dati CAD 2D

  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download
  • Download

Dati CAD 3D
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
AC 100...240 V
Assorbimento (funzionamento)
2.5 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
5 VA
Contatti ausiliari, aggiuntivi
1x SPDT
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 2x 0.75 mm²
Collegamento interruttore ausiliario
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
2.5 Nm
Tipo di comando
On/Off
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<75 s
Categoria di protezione
IP42
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]