TRF24-SR
Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP42
- Prezzo di listino
- CHF 376.00
Dati di progetto: Dati di progetto
- Downloads
- Accessori
- Dettagli
Accessorio elettrico
CR24-A3
Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, senza elementi operativi
CR24-B3
Termoregolatore ambiente con 3 sequenze, Uscita 2...10 V: VAV, Uscita 0...10 V: raffreddamento, riscaldamento (commutatore di changeover), Uscita 3-punti: riscaldamento, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
CRK24-B1
Termoregolatore ambiente, Uscita 2...10 V: raffreddamento, riscaldamento per valvola a 6-vie, AC 24 V, Selezione modalità e display: AUTO/ECO/MAXIMUM, pulsane a rotazione +/-
Strumenti
Belimo Assistant 2
Strumento di assistenza per impostazioni via cavo e wireless, operazioni in loco e risoluzione dei problemi. Indipendente dalla piattaforma per Android, iOS e Windows
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
- 1.3 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.6 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2.6 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
- Coppia
- 2.5 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Direzione del movimento del motore
- Y = 0 (0 V = A–AB = 0%)
- Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
- In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A–AB = 0%)
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Tempo di rotazione motore variabile
- 75...300 s
- Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
- <25 s
- Categoria di protezione
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]