H732S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H732S

H732S

Valvola a globo, 3-vie, DN 32, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 16 m³/h, Temperatura del fluido 5...150°C [41...302°F]

Prezzo di listino
CHF 781.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H732S
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
    Prezzo di listino: CHF 165.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    16 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...150°C [41...302°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 1600 kPa
    • 150°C fino a 1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs