H765N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H765N

H765N

Valvola a globo, 3-vie, DN 65, Flange, PN 16, ps 1600 kPa, Kvs 63 m³/h, Temperatura del fluido -10...120°C [14...248°F]

Prezzo di listino
CHF 1’483.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H765N
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
    ZH765

    ZH765

    Flangia cieca PN 16 per valvola a globo DN 65

    Prezzo di listino: CHF 98.70
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto

    Accessorio elettrico

    ZH24-1-B

    ZH24-1-B

    Scaldiglia perno per valvole DN 65...250, AC/DC24 V, 60 W

    Prezzo di listino: CHF 354.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    3-vie
    Kvs
    63 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -10...120°C [14...248°F]
    Note temperatura del fluido
    A una temperatura del fluido di -10...2°C, è necessaria una scaldiglia perno.
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs