3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

C225QFLH-H



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C225QFLH-H

C225QFLH-H

Valvola limitatrice di portata PI (PIFLV), 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2900 l/h, Temperatura del fluido 2...80°C [36...176°F]

Presto disponibile
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C225QFLH-H
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: CHF 31.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: CHF 54.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2325

    ZR2325

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Prezzo di listino: CHF 24.30
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    V'nom [l/h]
    2900
    V'nom [l/s]
    0.81
    Fluido
    Acqua
    Temperatura del fluido
    2...80°C [36...176°F]
    Pressione differenziale
    20...280 kPa
    Pressione di chiusura
    520 kPa
    Nota pressione differenziale
    50 kPa per operazioni a bassa rumorosità
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna