3. Attuatori per valvole

NRF24A-SR



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
NRF24A-SR

NRF24A-SR

Attuatore rotativo con funzione di sicurezza NC, 10 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP54

Prezzo di listino
CHF 489.00
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
3.5 W
Assorbimento (tenuta)
2.5 W
Assorbimento per dimensionamento
6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Coppia
10 Nm
Tipo di comando
DC 2...10 V
Direzione del movimento del motore
Y = 0 (0 V = A – AB = 0%)
Senso di rotazione (funzione di sicurezza)
In assenza di tensione NC, valvola chiusa (A – AB = 0%)
Leva per azionamento manuale
Tramite leva manuale, bloccabile con selettore
Tempo di corsa (motore)
90 s / 90°
Tempo di corsa (funzione di sicurezza)
<20 s
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]