SR24P-SR-5
Attuatore rotativo (RobustLine), 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 90 s, IP66/67, F05
A causa dell'abbandono del materiale, le coperture calotta RobustLine saranno fornite in grigio anziché in arancione.
Tutto il resto rimane invariato.
- Prezzo di listino
- CHF 753.00
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
S2A GR
Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo, colore grigio
Prezzo di listino: CHF 123.00
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC/DC 24 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 2.5 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.4 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 5 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 4x 0.75 mm², privo di alogeni
- Coppia
- 20 Nm
- Tipo di comando
- DC 2...10 V
- Leva per azionamento manuale
- Con pulsante, fisso o temporaneo
- Tempo di corsa (motore)
- 90 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP66/67
- Grado di protezione NEMA
- NEMA 4X
- Tipo di rivestimento
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]