H340S-N



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H340S-N

H340S-N

Valvola a globo in acciaio inossidabile, 3-vie, DN 40, Filettatura interna, Rp 1 1/2", PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 25 m³/h, Temperatura del fluido 0...130°C [32...266°F]

Prezzo di listino
CHF 868.00
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
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H340S-N
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
    3-vie
    Kvs
    25 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    0...130°C [32...266°F]
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: equi percentuale; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0,02% del valore di Kvs; B – AB: max. 0,02% del valore di Kvs
    Raccordo
    Filettatura interna