3. Valvole a globo

H7080X100-S4



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
H7080X100-S4

H7080X100-S4

Valvola a globo, 3-vie, DN 80, Flange, PN 25, ps 2500 kPa, Kvs 100 m³/h, Temperatura del fluido 5...200°C [41...392°F]

Prezzo di listino
CHF 3’452.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per H7080X100-S4
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    3-vie
    Kvs
    100 m³/h
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    5...200°C [41...392°F]
    Note temperatura del fluido
    • 120°C fino a 2500 kPa
    • 200°C fino a 2300 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    A – AB: lineare; B – AB: lineare
    Tasso di trafilamento {Tools}
    A – AB: max. 0.05% del valore di Kvs; B – AB: max. 1% del valore di Kvs