• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Valvole di regolazione indipendenti dalla pressione

C225QPT-G



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
C225QPT-G

C225QPT-G

PI Zone Valve (PIQCV), 2-vie, DN 25, Filettatura interna, Rp 1", PN 25, ps 1600 kPa, V'nom 2100 l/h, Temperatura del fluido -20...120°C [-4...248°F] (con attuatore 2...90°C), con prese di misurazione (porte P/T)

Per un'efficienza energetica ottimale nelle applicazioni di riscaldamento, si consiglia di utilizzare i nostri gusci di isolamento corrispondenti. 
Il guscio di isolamento adatto si trova negli accessori di questo prodotto.

Prezzo di listino
CHF 385.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Accessori
  • Video sui prodotti
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per C225QPT-G
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?
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
    EXT-OC-ZQ25-PT

    EXT-OC-ZQ25-PT

    Guscio isolante per valvola C2..QPT-.., DN 25
    solo per applicazioni non condensanti

    Prezzo di listino: CHF 38.70
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZCQ-E

    ZCQ-E

    Estensione perno CQ

    Prezzo di listino: CHF 31.60
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZCQ-FL

    ZCQ-FL

    Limitatore portata PIQCV

    Prezzo di listino: CHF 33.20
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZLR-01

    ZLR-01

    Adattatore di collegamento, QCV-LR

    Prezzo di listino: CHF 54.00
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    ZR2325

    ZR2325

    Raccordi per valvola a sfera con filettatura interna, DN 25, Rp 1", R 1"

    Prezzo di listino: CHF 24.30
    Prezzo netto: ...
    Aggiungi a Lista di Progetto
    Video sui prodotti

    Valvola di zona indipendente dalla pressione PIQCV

    La PIQCV (Pressure Independent Quick Compact Valve) è una valvola di regolazione indipendente dalla pressione in grado di fornire costantemente ad ogni terminale caldo o freddo l'esatta portata richiesta.

    Riproduci ora Condividi tramite e-mail
    Dettagli

    Specifiche

    Schema
    2-vie
    V'nom [l/h]
    2100
    V'nom [l/s]
    0.583
    Fluido
    Acqua, acqua con max. 50% volume di glicole
    Temperatura del fluido
    -20...120°C [-4...248°F]
    Note temperatura del fluido
    con attuatore 2...90°C
    Pressione differenziale
    16...350 kPa
    Pressione di chiusura
    1400 kPa
    Caratteristiche della portata {Tools}
    Equi percentuale
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna