3. Valvole per acqua potabile

R250PW-S



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
R250PW-S

R250PW-S

Valvola a sfera On/Off per applicazioni con acqua potabile, 2-vie, DN 50, Filettatura interna, Rp 2", PN 25, ps 1000 kPa, Kvs 150 m³/h, Temperatura del fluido 5...100°C [41...212°F]

Prezzo di listino
CHF 428.00
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
  • Selezione dell'attuatore
  • Downloads
  • Dettagli
Selezione dell'attuatore
Parametri attuatore
Attuatori adatti per Richiesta di attuatori per R250PW-S
Configurabile
Sei pregato di selezionare la variante richiesta

Scegliere come dovrebbe essere fornita la combinazione valvola-attuatore

Desideri aggiungere i raccordi valvola?

    Downloads

    Documentazione

    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Download
    • Visualizza ora
    • Download
    • Download

    Testi di capitolato

    • Download

    CAD / BIM

    Dati CAD 3D
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
    150 m³/h
    Certificato per acqua potabile
    • ACS
    • DVGW
    • WRAS
    • ÜA
    Fluido
    Acqua potabile
    Temperatura del fluido
    5...100°C [41...212°F]
    Pressione di chiusura
    1600 kPa
    Tasso di trafilamento {Tools}
    Tasso di trafilamento A a tenuta
    Raccordo
    Filettatura interna