• Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
    • Applicazioni di raffreddamento per Data Center
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
  3. Attuatori per valvole

CQ24A



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
CQ24A

CQ24A

Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, On/Off, 3-punti, 75 s, IP40

Prezzo di listino
CHF 126.00
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
Z-ESCM

Z-ESCM

Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.

Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-C

ZCQ-C

Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.

Prezzo di listino: CHF 11.50
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-E

ZCQ-E

Estensione perno CQ

Prezzo di listino: CHF 31.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
ZCQ-W

ZCQ-W

Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)

Prezzo di listino: CHF 10.60
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
0.3 W
Assorbimento (tenuta)
0.2 W
Assorbimento per dimensionamento
0.6 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
Coppia
1 Nm
Tipo di comando
  • On/Off
  • 3-punti
Leva per azionamento manuale
Con attuatore (estratto)
Tempo di corsa (motore)
75 s / 90°
Categoria di protezione
IP40
Temperatura ambiente
5...40°C [41...104°F]