CQC230A
Attuatore rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, On/Off, 3-punti, 35 s, IP40
- Prezzo di listino
- CHF 142.00
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
Z-ESCM
Battuta di fine corsa, per CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multi-confezione 20 pz.
Prezzo di listino: CHF 28.20
Prezzo netto: ...
ZCQ-C
Battuta di fine corsa, per attuatore CQ..
Multi-confezione 5 pz.
Prezzo di listino: CHF 11.50
Prezzo netto: ...
ZCQ-W
Copertura calotta CQ, Colore: bianco (RAL 9010)
Prezzo di listino: CHF 10.60
Prezzo netto: ...
Dettagli
Specifiche
- Tensione AC/DC
- AC 100...240 V
- Assorbimento (funzionamento)
- 1 W
- Assorbimento (tenuta)
- 0.7 W
- Assorbimento per dimensionamento
- 2 VA
- Comando collegamento alimentazione
- Cavo 1 m, 3x 0.75 mm²
- Coppia
- 1 Nm
- Tipo di comando
-
- On/Off
- 3-punti
- Leva per azionamento manuale
- Con attuatore (estratto)
- Tempo di corsa (motore)
- 35 s / 90°
- Categoria di protezione
- IP40
- Temperatura ambiente
- 5...40°C [41...104°F]