• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  3. Attuatori per valvole

EVC24A-SZ



Per saperne di più
Torna alla categoria di prodotti
EVC24A-SZ

EVC24A-SZ

Attuatore per valvole a globo, 2500 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 35 s, Corsa 40 mm, IP54

Prezzo di listino
CHF 1’223.00
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
S2A-H

S2A-H

Contatti ausiliari 2x SPDT aggiuntivo

Prezzo di listino: CHF 170.00
Prezzo netto: ...
Aggiungi a Lista di Progetto
Dettagli

Specifiche

Tensione AC/DC
AC/DC 24 V
Assorbimento (funzionamento)
11 W
Assorbimento (tenuta)
1.5 W
Assorbimento per dimensionamento
18 VA
Comando collegamento alimentazione
Cavo 1 m, 4x 0.75 mm²
Forza
2500 N
Tipo di comando
DC 0.5...10 V
Leva per azionamento manuale
Con pulsante, fisso o temporaneo
Corsa
40 mm
Tempo di corsa (motore)
35 s / 40 mm
Categoria di protezione
IP54
Grado di protezione NEMA
NEMA 2
Tipo di rivestimento
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]